検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E2060B Windows用 HP BASIC

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 他のHP BASICプラットフォームと両立性あり
  • 分かりやすく、使いやすいテキスト・プログラミング言語
  • データ表示のための強力なグラフィック・コマンド
  • 高品質のユーザ・インタフェースを作成、HP BASIC Plusを含む
  • 評価ソフトウェアをKeysight Test System and VXI Products CDに収録

概要

Keysight E2060B Windows用HP BASICは、"Rocky Mountain Basic" として知られている人気のHP BASICの力と使い易さをWindows OS上のPC環境にもたらします。 ほかのHP BASIC言語システムと同じように、Windows用HP BASICはほかのプラットフォームとコンパティブルです。 したがって、ワークステーションでプログラムを開発し、それをそのままPCに移植することができます。 内蔵プログラム・エディタが作成されるプログラムのシンタックスをチェックします。 トレース・ツールは、走るプログラムの中で実行されるステートメントや変数の変化をライン毎に記録します。 Windows用HP BASICにより、さまざまな言語のサブルーチン・ライブラリをストアし、必要に応じて後で呼出して使うことができます。

Windows用HP BASICのパワフルなグラフィックスは、データを鮮明に表示したり、アプリケーションの高品質ユーザ・インタフェースを作るために有用です。 HP BASIC Plusの持つ特長的なグラフィック命令およびオンライン・ヘルプが含まれています。

HP BASICワークステーション・ユーザおよびHP S/300 for HP-UXユーザのために、移行期間用のプログラムが用意されています。 また、数量手配用としてHP E2066Bが用意されています。 E2060BにオプションAGEを付けて手配すると、アップデートの値引が受けられます。

E2060B は、Windows 3.1/Windows 95/Windows NTをサポートします。 詳細は、データシートのリンクをクリックしてご覧ください。