検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1725C タイム・インターバル・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight E1725Cタイム・インターバル・アナライザは、高速測定サンプリング・レート、512Kの大容量メモリ、高度な解析機能を持っています。オプションのソフトウェア・パッケージ(別製品またはKeysight E1725Cのオプションとして購入)により、特定のアプリケーションに合わせてカスタマイズできます。E1725Cを使えば、データ記憶装置、SONET/SDHトリビュタリ・ジッタ、クロック・ジッタ、ネットワーク同期測定などを実行できます。

Keysight E1725Cはベンチトップ向けに設計されており、高性能のKeysight E1740Aタイム・インターバル・アナライザ・モジュールと、Microsoft(R) Windows(R) 3.1またはWindows 98を搭載したOmnibookラップトップ・コンピュータとを組み合わせたものです。Windowsインタフェースによりセットアップが高速になり、パラメータの制御が可能になります。ヒストグラム、ウィンドウ・マージン解析、統計などの内蔵機能により、様々な測定結果をすばやく得ることができます。

  • FFT機能でジッタ・スペクトルを表示することにより、問題個所を容易に特定
  • マルチ・ディスプレイ・オプションにより、さまざまな角度からデータを解析
  • 最高性能のKeysightタイム・インターバル・アナライザ
  • MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corp.の米国における登録商標です。