検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1445A 任意波形発生器

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight E1445A任意波形発生器は、Cサイズ、1スロット、メッセージ・ベースのVXIモジュールです。ほぼあらゆる波形を生成できる柔軟性を備えています。大容量メモリに多数の波形を同時にダウンロードでき、SCPIプログラミングを使って最大128個の波形を記憶できます。メモリ・シーケンサにより、波形セグメントを任意の順序でリンクできます。シーケンスは1?64k回または無期限にループさせることができます。シーケンス内では、1つのシーケンス・メモリ・エントリのみを使ってセグメントを最大4,096回繰り返すことができます。このメモリ構造により、わずかなセグメントから大規模で複雑な波形を作成できます。

 

  • 1スロット、Cサイズ、メッセージ・ベース
  • 13ビットの分解能、40Mサンプル/s
  • 256kサンプルの波形メモリ
  • 掃引機能による波形および周波数ホッピング
  • 高速レジスタへの直接アクセス
  • セルフ・テスト内蔵
  • WindowsおよびNTは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。