検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1442A 64チャネル・フォームCまたはフォームAスイッチ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight E1442A 64チャネル汎用スイッチは、Cサイズ、1スロット、レジスタ・ベースのVXIモジュールであり、ノンラッチ・フォームCタイプ・リレーを内蔵しています。ディジタル出力モジュールなどのデバイスの作動や、柔軟な信号スイッチング・トポロジの作成に役立ちます。

製品は2つの部分に分かれています。1つはリレーを内蔵したコンポーネント・カードで、メインフレームに装着します。もう1つは着脱可能なターミナル・ブロックで、コンポーネント・カードに接続します。コンポーネント・カードには64個のフォームCリレーがあり、リレー1個に対して3つの独立した軸部品位置が用意されています。これらの位置を使って、ジャンパ、ヒューズ、プルアップ/ダウン抵抗、保護抵抗などを装着できます。3つのリレー端子すべてを、これらのコンポーネントを経由して3つの内部バスの1つに接続できます。

Keysight E1442Aのターミナル・ブロックには、はんだ付けラグが標準装備されており、コンポーネント・モジュール・リレーのフォームC(SPDT)機能をすべて利用できます。オプション020にはネジ式ターミナル・ブロックが付属しており、ファームA(SPST)接点へのアクセスのみに使用できます。オプション010ではフォームC接続の全機能が使用できるので、カスタマイズの柔軟性も高くなります。

  • 1スロット、Cサイズ、レジスタ・ベース
  • 任意の組み合わせでチャネルを開閉可能
  • ノンラッチ電機子リレー
  • 外部デバイスの作動が可能
  • 使いやすいKeysight QUICターミナル・ブロックを採用
  • 配線が容易な内部バス
  • WindowsおよびNTは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。