検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1430A VXI 10 MSa/s 23-ビット・ディジタイ、 DSP およびローカル・バス付き

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight E1430A 高分解能ディジタイザは、C-サイズ、 1-スロット、 レジスタ・ベースのモジュールです。 スペクトラム解析、 トランジェントの捕捉、 IF 信号のディジタイズ、 波形記録などができます。 このモジュールは、ディジタル LO と大きい FIFO メモリによる DSP-ベースのリアル-タイム・フィルタリング機能を有します。

このモジュールに使われているディジタイザは、ツー・パス (two-pass) またはサブ-レンジング (sub-ranging) タイプで 23-ビットの裸の分解能、さらに、低ひずみと低雑音の優れた性能を有します。 その雑音特性は、雑音密度がフルスケールの -136 dB/Hz、 雑音指数が 15 dB です。

モジュールは、最高情報帯域幅 4 MHzの多段ディジタル・フィルタが組込まれています。 高速 8 MB メモリがトランジェントを捕捉します。 また、いくつかの DSP アルゴリズムで使われているブロック・モードでデータ転送中の連続ディジタイジングをするための FIFO として働きます。 データ転送は、VXI データ・パスおよび高速ローカル・バス (40 Mbytes/s) 上でなされます。

記: 構成ソフトウェアを使うと、"VXI 製品カタログ" の中で使えるコンパティブル・インタフェース、 コントローラ・プラットフォーム、 試験システム・コンポーネントなどを簡単に選択することができます。

  • 広いダイナミック・レンジ
  • 内蔵アンチ・エリアジング・フィルタと信号調節
  • プログラマブル・ディジタル・フィルタおよびディジタル LO
  • FIFO メモリ
  • ローカル・バス機能
  • レンジ (6 dB ステップ): +28 dBm ~ -32 dBm
  • 入力インピーダンス: 50 Ω