検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1420B ハイパフォーマンス・ユニバーサル・カウンタ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E1420B-000 Standard VXI CLK10 Timebase 0
E1420B-010 TCXOタイムベース 高安定温度補正水晶発振器 102,136
E1420B-030 UHF入力チャネル, 2.5 GHz 182,674
E1420B-040 高 スループット/共有RAM 102,136
E1420B-200 Standard 2 input channels 0
E1420B-FRMK Factory refurbished product 0
E1420B-H01 10MHz Timebase always connected to front panel, external input not allowed 0
E1420B-MEM Standard memory 0

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 66,290
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 124,781
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン 66,290
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン 124,781

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。