検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1420B ハイパフォーマンス・ユニバーサル・カウンタ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight E1420Bハイパフォーマンス・ユニバーサル・カウンタは、Cサイズ1スロットのメッセージ・ベースVXIモジュールです。本モジュールは従来のユニバーサル・カウンタの全機能(周波数、周期、時間間隔、積算、比)に加えて、立ち上がり/立ち下がり時間、パルス幅、位相、AC/DC電圧の自動測定機能を提供します。さらに×10のアッテネータを内蔵しており、高パワー信号の測定が可能です。

E1420Bはセットアップ、測定、出力の全フェーズでハイスピードが要求される、ATEアプリケーションに最適です。また、1秒間に40回の測定速度で、異なるファンクションのシーケンスを実行することができます。さらに高速の測定が必要な場合、オプションの共有RAMを追加すれば、1秒間あたり最大60回の測定が可能になります。この共有メモリでは、共有RAMを使用して測定データをVXIデバイスに送ることができます。データはコントローラからアクセスでき、これによってデータ・フォーマットの時間を節約できるため高い測定スループットが得られます。

E1420Bでは、業界標準のSCPIインタフェース言語を使用できます。SCPIで作成したプログラムは再利用が可能なため、テスト・プログラムを長期間有効に利用できし、新しい測定器言語を習得する手間が省けます。

  • 1スロットCサイズ、メッセージ・ベース
  • 周波数レンジ200MHz、オプションの2.5GHzチャネル
  • ゲート時間1秒で9桁の分解能
  • タイム・インターバル分解能2ns(アベレージングにより200ps)
  • オプションの共有メモリ
  • 位相測定と測定タイムアウト
  • 詳しくはData Sheetのリンクをご覧ください。