検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1416A VXIパワー・メータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 1スロット、Cサイズ、メッセージ・ベース
  • シングル・チャネル
  • 8480シリーズ・パワー・センサと組み合わせで使用
  • ±0.02dBまたは±0.5%の確度
  • 周波数レンジ: 100 kHz~110 GHz(センサによって異なる)
  • パワー・レンジ: -70~+44 dBm/100 pW~25 W(センサによって異なる)
  • 1mWパワー基準
  • 詳細については、データシート・リンクをクリックしてください。

概要

E1416A VXIパワー・メータは、2012年9月30日に販売完了となります。最終発注日は、2012年3月30日です。2012年9月30日以降、E1416Aが2017年9月30日に公式に廃止になるまでの5年間サポートを提供します。

Keysight E1416Aパワー・メータは、Cサイズ、1スロット、メッセージ・ベースのVXIモジュールです。E1416は、高性能、単一チャネルのプログラマブル・アベレージ・パワー・メータで、8480シリーズの熱電対/ダイオード・パワー・センサと組み合わせて使用できます。

このパワー・メータにより、高速で確度の高い、信頼できるアベレージ・パワー測定が行えます。Keysight E1416Aは、強力なプログラミング機能、最新の確度、優れた信頼性により、テスト信号を高速、高精度、高い信頼性で測定できます。

Keysight Technologies F and S Award Logo