検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1403B VXI A/B - Cサイズ・アダプタ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

この製品は、E1403Cに後継されています。

Keysight E1403Bは、A/BサイズのVXI/VMEモジュールをCサイズのVXIメインフレームで使用するための1スロットまたは2スロットのVXIアダプタです。唯一使用可能なコネクタであるP1には、モジュールのコネクタとの間にバッファ回路が挿入されています。スレーブ専用であり、スロット0やバス・マスタでは使用できません。標準モジュールは1スロット幅です。オプション002は2スロット幅です。Cサイズ・メインフレームでは任意の数のアダプタが使用できます。

特長

  • A/BサイズVXI/VMEモジュールをCサイズVXIに装着
  • 1スロットまたは2スロット(オプション)モジュール幅
  • 使用可能なコネクタはP1のみ
  • メインフレームあたりのアダプタ数は無制限