検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1383A VXLinkキット(PCとBサイズVXIの接続)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight E1383A VXLinkは、ご使用のPCをVXIメインフレームに直接接続するためのものです。VXLinkには、PCに取り付けるISAカード(各PCにVXLink 1個とカード・ケージ1個が必要)、VXIメインフレームに取り付ける差し込むBサイズ1スロットのメッセージ・ベースのコマンダVXIモジュール、そして双方を接続する3 mケーブルが入っています。新たなコマンド・モジュールは必要ありません。VXLink VXIモジュールは、スロット0に入ります。そのシステム性能は、コマンド・モジュールで構成したシステムの性能を上回ります。

VXLinkは、開発ソフトウェアを完備しています。このソフトウェアには、EPConnect、SICL、VISA、I-SCPIドライバ、さらにシステム開発に要する時間と手間を大幅に低減するソフトウェア・ツールが入っています。VXLinkでは、D000またはE000のアッパー・メモリ・ブロックのいずれかに64 kのメモリが必要です。

特 長

  • 1スロット、Bサイズ、レジスタ・ベースのコマンダ
  • Windows(r) 3.1/95をサポート
  • 高性能PC-VXIインターフェイス
  • VXIインストレーション・コンサルティングを含む
  • SICLおよびVISA I/Oライブラリを含む
  • Windows/Windows 95適合のVXIplug&play