検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1370A マイクロ波スイッチ/ステップ・アッテネータ・ドライバ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

概要

Keysight E1370Aスイッチ/ステップ・アッテネータ・ドライバは、Bサイズ、2スロット、 レジスタ・ベースのVXIモジュールです。E1370Aは、1個の単極多投マイクロ波スイッチまたはプログラマブル・ステップ・アッテネータをインストールするためのスペースを提供します。

8766K/8767K/8768K/8769K単極多投スイッチをインストールすれば、 3、4、5または6投スイッチングが可能です。別の方法として、33320G/H、33321G/H、33322G/H、33323Kステップ・アッテネータをインストールすれば、 広帯域に渡る高確度、長寿命の高い再現性、高速スイッチングの柔軟性が得られます。どちらのデバイスを選択する場合も、各デバイスは別途購入する必要があります。

本モジュールには、マイクロ波スイッチまたはステップ・アッテネータを装着し、制御するための コントロール、ドライブ、およびパワー回路が含まれています。さらに、E1370Aには1個のマイクロ波スイッチまたはステップ・アッテネータをモジュール内または離れた場所で接続するための、14ピンDIPソケットが付属しています。

  • 2スロット、Bサイズ、レジスタ・ベース
  • 26.5GHzまでのスイッチングおよび減衰
  • 任意の8766K/67K/68K/69Kマイクロ波スイッチをドライブ
  • 任意の3332XGプログラマブル・ステップ・アッテネータをドライブ
  • 110dBまでの、プログラム可能1または10dBステップ
  • 内部供給電力の選択または外部供給電力の使用
  • WindowsおよびNTは、米国マイクロソフト社の登録商標です。