検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1340A 任意波形発生器、Bサイズ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

概要

Keysight E1340A 任意波形発生器は、Bサイズ、 1スロット、レジスタ・ベースのVXIモジュールです。Keysight E1340Aには、価格の高いファンクション・ジェネレータと同様の性能と柔軟性が備わっています。 任意波形、標準波形、掃引、FSK、波形ホッピングがすべて含まれます。Bサイズ・ アーキテクチャのKeysight E1340Aは、こうした機能を低価格で提供します。

12ビットDACおよびアナログ回路は、信頼性の高い信号を生成するよう設計されています。 正弦波のフラットネスと全高調波歪みは、市販されている大半のファンクション・ジェネレータよりも優れています。 多くのアプリケーションでは、単なるファンクション・ジェネレータあるいは単なる任意波形発生器以上のものが必要となります。 Keysight E1340Aでは、これらの機能の多くが1つの製品に統合されています。

  • 1スロット、Bサイズ、レジスタ・ベース
  • 12ビット、42Mサンプル/s
  • 16kサンプルRAM
  • フル機能信号源
  • 任意および標準波形、掃引、FSK、波形ホッピング