検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

B4600A 16505Aプロトタイプ・アナライザ用システム性能解析ツールセット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

特長

  • 捕捉データの統計的表現の生成
  • 各機能やデータ・ロケーションで消費された時間の長さと割合を表示
  • データをヒストグラムと棒グラフで便利に表示
  • 同時に観測できるいくつかの異なる表示タイプ

概要

Keysight B4600Aは、Keysight 16505Aプロトタイプ・アナライザ用システム性能解析(SPA)ツールセットです。 ターゲット・システムのグローバルな動作に影響するコンポーネントを特定し、最適化するために、単なる信号レベルから高レベルのコードまで、あらゆるレベルでシステム全体をプロファイルするために開発されています。

B4600A SPAツールセットは広く使われているKeysightロジック解析ツールをベースとしており、プロトタイプ・フェーズ全体を通して使用できます。 SPAの追加は、アイコンをドラッグしてドロップするのと同じぐらい簡単です。 性能解析に加えて、メモリ・カバレージや応答時間などの特性をテストして記録するためにいつでも使用できます。 フル・シンボル能力でエンベッデッド・コードの実行を非介入で測定できます。 SPAツールセットは、CISC、RISCまたはDSPアーキテクチャをベースにした単独または複数プロセッサ使用のシステムを解析します。 ツールセットによる測定は、ターゲット・システムの動作を変化させたり影響を与えたりすることはありません。 コードの修正や再コンパイルは不要です。

B4600Aは、個別のアナログ信号から複雑なシステム・バスまでのハードウェア・コンポーネントの解析と特性評価ができます。 安定または非安定イベントを認識します。 バスの安定性は、同じデータを複数回連続取得して確認します。 その値には関係ありません。

  • アキュミュレート・モードと組合せて1トレースで最大2 Mビット/チャンネルまでのサンプル長を使用し、正確な測定ですばやくカバーできます。
  • 深いトレース解析と強力なリアルタイム・トリガ、ストレージ認定および後処理データ・フィルタリングを組合せて必要な表示に注目できます。
  • 複数のSPAウィンドウを同時に表示してシステム全体の性能解析が可能、各SPAウィンドウは特定イベントに注目できるフィルタリング機能を有します。
  • X11エミュレーション・ソフトウェアが動作するワークステーション、XターミナルまたはPCからSPAツールセットにアクセスします。 あるいは、SVGAモニタを使用して実験室のベンチで測定を制御および表示します。
  • FTP、NFS、Telnet、X-Windowsのクライアント/サーバなどのKeysight 16505Aプロトタイプ・アナライザの持つ標準ネットワーク機能で設計ツールを使用できます。
  • Keysight B4600A SPAツールセット・ソフトウェアとドキュメンテーションは、Keysight 16505Aのハード・ドライブにプリインストールされ、ロックされています。 Keysight B4600Aを注文すると、すぐに使用できるパスワードが得られます。