検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

974A ハンドヘルド・マルチメータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 974Aは、49,999カウントのフル・スケールの高精度ハンドヘルド・マルチメータです。基本DC確度は、全レンジで0.05%です。非正弦波やひずみ波形でも正確に測定する真の実効値(rms)応答、100 kHzの周波数範囲、dBm/相対dBの読取り、AC+DC測定などを装備しています。

特 長

  • VDC確度: 0.05%、VAC確度: 0.5%、抵抗確度: 0.06%
  • 真の実効値応答、AC+DCの測定
  • dB、dBm表示
  • 100 kHzの周波数応答
  • 4-1/2桁表示