検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

973A デュアル表示ハンドヘルド・マルチメータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 973Aがより多くのテストおよびトラブルシュート方法を提供

3 1/2桁表示(基本DC確度0.1%)、20kHz周波数レンジ、真の実効値およびAC+DC表示値により、正弦波形と非正弦波形を正確に測定できます。Keysight 973Aでは、57dB(2mV - 400mV)または74dB(0.2V - 1000V)のダイナミック・レンジ、0.1dB分解能でdBm値およびdB値も得られます。本DMMにはデュアル表示も装備されています。

  • 確度:DCの場合0.1%、ACの場合0.7%、抵抗の場合0.2%、キャパシタンスの場合1.2%
  • 表示カウント:4,000
  • 真の実効値AC応答、AC+DC値、dB値およびdBm値も表示
  • 熱電対およびサーミスタ入力
  • デュアル・ディジタル表示