Keysight 972Aで低レベルのDC/AC電圧またはキャパシタンスが測定可能
低レベル信号を測定する場合、Keysight 972Aによって、DC/AC電圧測定で40mVのレンジが得られ、20kHzの周波数応答が保証されます。キャパシタンス・テストの場合、Keysight 972Aは、10pF - 1000uFの範囲を測定します。便利なデュアル画面には、表示値に加えてレンジ、経過時間、または基準値が表示されます。
- 確度:DCの場合0.2%、ACの場合0.5%、抵抗の場合0.2%、キャパシタンスの場合1.2%
- 表示カウント:4,000
- 低レベル信号の追跡に便利な40mVレンジ
- デュアル・ディジタル表示