検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

972A 低レベル信号用ハンドヘルド・マルチメータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 972Aで低レベルのDC/AC電圧またはキャパシタンスが測定可能

低レベル信号を測定する場合、Keysight 972Aによって、DC/AC電圧測定で40mVのレンジが得られ、20kHzの周波数応答が保証されます。キャパシタンス・テストの場合、Keysight 972Aは、10pF - 1000uFの範囲を測定します。便利なデュアル画面には、表示値に加えてレンジ、経過時間、または基準値が表示されます。

  • 確度:DCの場合0.2%、ACの場合0.5%、抵抗の場合0.2%、キャパシタンスの場合1.2%
  • 表示カウント:4,000
  • 低レベル信号の追跡に便利な40mVレンジ
  • デュアル・ディジタル表示