検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

971A 低価格ハンドヘルド・マルチメータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

どんな環境でも使用できる頑丈なKeysight 971A

Keysight 971Aは、どんな厳しい環境にも耐えるように設計されています。Keysight 970シリーズの他のハンドヘルドと同様、Keysight 971Aは、AC/DC電圧および電流、抵抗、導通、ダイオード・テスト、自動ダイオード・テスト、周波数、および華氏と摂氏の高分解能温度測定機能を備えています。

  • 確度:DC電圧の場合0.3%、AC電圧の場合1.0%、抵抗の場合0.5%
  • 表示カウント:4,000
  • 丈夫なパッケージとゴム製シールによって保護