検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 104,231

構成例  

構成例

909F 精密同軸終端、DC~18 GHz

  • 909F-701 APC-7 コネクター
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 最大SWR(APC-7): 1.005(5 GHz)、1.01(6 GHz)、1.15(18 GHz)
  • 最大SWR(N): 1.007(2 GHz)、1.01(3 GHz)、1.02(6 GHz)、1.15(18 GHz)
  • 最大パワー:0.5 W(平均)、100 W(最大)

概要

Keysight 909Fシリーズの精密低反射負荷は、校正標準として使用します。 優れた長期インピーダンス安定性を得るため、窒化タンタル・サファイア薄膜テクノロジが採用されています。 耐摩耗性をできる限り高めるため、コネクタ接点には金メッキしたベリリウム銅が使用されています。 APC-7、N型オス、およびN型メスのコネクタが用意されています。