検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 75,472

構成例  

構成例

909E 同軸終端器, DC~3 GHz

  • 909E-101 N型オスコネクタ
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 最大SWR: 1.02(3 GHz)
  • 最大パワー: 0.5 W(平均)、100 W(最大)

概要

Keysight 909Eは、DC~3 GHzの周波数範囲を有し、75 Ωの同軸システムを終端するための精密で低反射のロードです。 校正標準として使用します。