検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

909D 同軸終端、DC~26.5 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 59,926

構成例  

構成例

909D 同軸終端器, DC~26.5 GHz, APC 3.5 mm コネクター

  • 909D-301 APC 3.5 (オス) コネクター
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 最大SWR: 1.02(3 GHz)、1.036(5 GHz)、1.12(26.5 GHz)
  • 最大パワー:2 W(平均)、100 W(最大)

概要

Keysight 909Dは、DC~26.5 GHzの周波数範囲を有し、50 Ωの同軸システムを終端するための精密で低反射のロードです。 校正標準として使用します。