検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 76,701

構成例  

構成例

909C 同軸 50 Ω (終端)

  • 909C-701 APC-7 コネクター
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 最大SWR: 1.005(2 GHz、APC-7)、1.01(2 GHz、N型)
  • 最大パワー: 0.5 W(平均)、100 W(最大)

概要

Keysight 909Cは、DC~2 GHzの周波数範囲を有し、50 Ωの同軸システムを終端するための精密で低反射のロードです。 校正標準として使用します。 APC-7、N型オス、またはN型メスのコネクタ付きで注文できます。