検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

909A 同軸終端、DC-18GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 53,448

構成例  

構成例

909A 同軸終端器, APC-7, DC~18 GHz

  • 909A-701 APC-7 コネクター
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 最大SWR(4 GHz): 1.05(APC-7)、1.06(N型)
  • 最大SWR(12.4 GHz):1.10(APC-7)、1.1(N型)
  • 最大SWR(18 GHz): 1.25(APC-7)、1.30(N型)
  • 最大パワー: 2 W平均/300 Wピーク
  • 最大パワー: 2 W 平均、300 W ピーク

概要

Keysight 909Aは汎用の低反射負荷で、DC-18GHzのレンジで、特性インピーダンスにより50Ω同軸システムを終端します。広帯域測定器、狭帯域測定器の両方に使用できます。本製品は、APC-7、N型(メス)、N型(オス)コネクタとともにオーダできます。