検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8992A ディジタル・ビデオ・パワー・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 8992Aディジタル・ビデオ・アナライザは、複雑なパルスド信号の評価テストを完全かつ正確に行うことができます。ボタンを押すだけで簡単に、7種類の自動タイミング測定(立上がり時間、立下がり時間、パルス幅、PRI、PRF、デューティ・サイクル、遅延)と5種類の自動パワー測定(ピーク・パワー、平均パワー、パルス・トップ/ベースの大きさ、オーバ・シュート)を実行できます。 

8992Aは2個のオシロスコープ・チャネルを内蔵し、変調波形と検出されたパワー波形を同時に測定することができます。 デュアル・タイムベース・ウィンドウ関数では波形の特定の部分を拡大し、正確かつ詳細に表示することができます。

  • -33 ~ +20dBmパワー・レンジ
  • アナログおよびディジタル・テレビの現実的な伝搬モデルをシミュレート
  • 静的ゴーストと時間変動ゴースト
  • 12ビット・プロセッシングにより歪みを最小に抑制
  • フルIF/VHF/UHF範囲に渡るRF入力/出力
  • ディジタル・ビデオ/オーディオ信号についての完全なパルス評価テスト
  • GPIBグラフィック・プリンタへの印刷
  • 周波数レンジ: 20MHz ~ 40GHz、センサに依存
  • パワー測定レンジ: -33 ~ +20dBm