- 特定の測定個所を示す振幅マーカおよびタイム・マーカ
- 2つのオシロスコープ・チャネルによるRFパルスと復調パルスの時間差測定
- 多彩なトリガ機能による特定のグリッチ捕捉
- 波形計算機能によるパルス・パラメータの測定
- ダイナミック・レンジ: -32 dBm ~ +20 dBm
- 最小パルス幅: 10 ns
- 立上り時間: 5 ns
- センサおよびビデオ入力: 1および4、2および3
Keysight 8990A ピーク・パワー・メータは、複雑にパルス変調された信号のパラメータを網羅的かつ正確に測定することができます。 立上り/下り時間、パルス幅、PRI、PRF、デュティ・サイクルおよび遅延の7つの時間パラメータとピーク・パワー、平均パワー、パルス・トップ/ボトム振幅およびオーバーシュートの5つのパワー・パラメータを押しボタンを押す簡単さで自動的に測定します。 前面パネルの操作は、判りやすく素直です。 データ入力は、タイプ入力または回転ノブでなされ、自動測定は簡単なキー操作でできます。 2つのセンサ・チャネルおよび2つのトリガ/オシロスコープ・チャネルを有し、変調された信号と復調された信号の同時観測ができます。