検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8990A ピーク・パワー・メータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 特定の測定個所を示す振幅マーカおよびタイム・マーカ
  • 2つのオシロスコープ・チャネルによるRFパルスと復調パルスの時間差測定
  • 多彩なトリガ機能による特定のグリッチ捕捉
  • 波形計算機能によるパルス・パラメータの測定
  • ダイナミック・レンジ: -32 dBm ~ +20 dBm
  • 最小パルス幅: 10 ns
  • 立上り時間: 5 ns
  • センサおよびビデオ入力: 1および4、2および3

概要

Keysight 8990A ピーク・パワー・メータは、複雑にパルス変調された信号のパラメータを網羅的かつ正確に測定することができます。 立上り/下り時間、パルス幅、PRI、PRF、デュティ・サイクルおよび遅延の7つの時間パラメータとピーク・パワー、平均パワー、パルス・トップ/ボトム振幅およびオーバーシュートの5つのパワー・パラメータを押しボタンを押す簡単さで自動的に測定します。 前面パネルの操作は、判りやすく素直です。 データ入力は、タイプ入力または回転ノブでなされ、自動測定は簡単なキー操作でできます。 2つのセンサ・チャネルおよび2つのトリガ/オシロスコープ・チャネルを有し、変調された信号と復調された信号の同時観測ができます。