検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8970B 雑音指数メータ、10MHz - 1600MHz (オプションにより2047MHz)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 346または347ファミリ・ノイズ・ソースとの併用によって、Keysight8970B雑音指数メータは雑音指数測定から不確実さを取り去り、簡単かつ正確で、再現性のある測定を実現します。低ゲインのデバイスに対しても、低い不確かさと自動二次段階補正によって、正確な雑音指数の読み取りが可能になります。また本製品はミキサ測定用の特別なモードを持ち、これを使用して外部の局部発振器、およびKeysight8971C雑音指数テスト・セットを制御することができます。

◆8970Bの詳細仕様は、「8970B Noise Figure Meter Operating Manual」のGeneral Informationの章をご参照ください。 こちらから(英語、20.2MB)

◆8970Bの関連マニュアルは、 こちらから

◆関連FAQは、 こちらから

  • マイクロ波信号源との併用により、最大18GHzの周波数をカバー
  • 雑音およびゲインの同時測定により、増幅器を特性評価
  • チューナ挿入損失を容易に補償して、トランジスタを特性評価
  • チューナブルIFによるレシーバ測定