- 20機種以上の測定器の機能を凝縮
- π/4 DQPSK信号発生器およびアナライザ
- BER測定
- データ・ソース
- エラー・ベクトルの測定
- IBASICコンピュータ内蔵
記: 後継機器は関連の製品リンクで検索してください。
Keysight 8920Dデュアル・モード・セルラ移動機テスト・システムは、柔軟性に富むKeysight 8920A RFコミュニケーション・テスト・セットの上にNADC-TDMA移動機テスト能力を加えたものです。 EIA/TIA IS-54/55仕様に準拠したアナログ・セルラ電話機および北米デュアル・モード・セルラ電話機を試験することができます。 システムは、8920A(オプション103/004/013/050付き)およびKeysight 83201Aデュアル・モード・セルラ・アダプタで構成されます。 物理的には、8920Aの上に83201Aがネジ留めされており、必要な結線が済まされ、単一測定器のような形で出荷されます。