検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

83206A AMPS/NAMPS/DAMPS/DCCH RFコミュニケーション・テスト・セット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • DAMPS(IS-54)およびDCCH(IS-136)移動機テスト
  • Pi/4 DQPSK信号発生器
  • Pi/4 DQPSKアナライザ
  • ビット誤り率(BER)メータ
  • 隣接/代替チャネル漏洩電力測定

概要

オプション800は、Keysight 8920Bに83206A TDMAセルラ・アダプタを追加して、TDMA DAMPS/DCCH移動機の測定を可能にします。83206A TDMAセルラ・アダプタは、DAMPS(IS-54)およびDCCH(IS-136)電話のTDMA測定に必要となる、完全なPi/4 DQPSK信号発生器、Pi/4 DQPSKモジュレーション・アナライザ、データ・ソース、およびBERアナライザを提供します。TDMAデュアルモードDAMPS電話測定用の83201B TDMAセルラ・アダプタ(8920Bオプション500)を83206Aに交換することで、DCCH通信の特性を完全に評価するディジタル制御チャネル・テスト機能を付加できます。

  • DAMPS(IS-54)およびDCCH(IS-136)移動機テスト
  • Pi/4 DQPSK信号発生器
  • Pi/4 DQPSKアナライザ
  • ビット誤り率(BER)メータ
  • 隣接/代替チャネル漏洩電力測定