検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8902S メジャメント・システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • Keysight 8902Aによる測定をマイクロ波まで拡張
  • 高性能パワー・メータの確度と分解能
  • 周波数測定: 150 kHz ~ 26.5 GHz、10 Hz 分解能
  • パワー測定: +30 ~ -100 dBm

概要

Keysight 8902Sは、Keysight 8902Aメジャリング・レシーバによる測定をマイクロ波まで拡張します。 これは、Keysight 11793Aマイクロ波コンバータ、Keysight 11792Aセンサ・モジュールおよびローカル発振器を追加して実現されています。 26.5 GHzまで10 Hz分解能で周波数測定、+30 ~ -100 dBmのパワー測定が周波数カウンタおよびパワー・メータの確度で可能になります。