検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8900C ピーク・パワー・メータ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 8900Cパワー・メータを使用することで、周波数レンジ100MHz-18GHzのRFパルス・ピーク・パワーを直接表示できます。測定可能なパルス幅は1s(コンペア・モードで100ns)からCW、繰り返し周波数が100Hz(コンペア・モードで0Hz)から100kHzとなっています。本製品は手頃な価格のアナログ・メータで、WとdBmの両方で校正されています。大型で読みやすいスケールのアナログ・ディスプレイにより、パルスド・パワー・システムのピーク/ヌル測定が容易になります。

  • 周波数レンジ100MHz-18GHz
  • RFパルスを直接表示