検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8762A 同軸スイッチ、DC - 4GHz、SPDT

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 85,261

構成例  

構成例

8762A 同軸 SPDT スイッチ, DC~4 GHz; 50 Ω

  • 8762A-024 24 V ソレノイド (TTL ロジックなし)
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: DC~4 GHz
  • 終端付き単極双投スイッチ
  • 別の接点が閉じる前に開く(ブレーク・ビフォア・メイク)接点
  • 優れたアイソレーション(4GHzまで100dB)
  • 挿入損失: < 0.2 dB(~2 GHz)、< 0.25 dB(~4 GHz)
  • ドライブ電流遮断機能
  • スイッチ切替位置表示

概要

Keysight 8762AはSPDT(単極双投)スイッチで、4GHzまで>100dBの大きなアイソレーションを特長としています。未使用のポートが50Ωで終端されるため、すべてのポートでSWRを低く抑える必要があるアプリケーションに最適です。優れた電気的・機械的性能を備え、広帯域動作、大きなアイソレーション、低SWR、長寿命、優れた再現性などを実現しています。