検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

87606B 同軸マトリクス・スイッチ、DC - 20GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 325,622

構成例  

構成例

87606B スイッチ,マトリックス,同軸,DC~ 20 GHz, 終端済み

  • 87606B-161 リボン ケーブル 1 本付 16 ピン DIP, 24, SMAメス コネクター付
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 3x3、2x4、1x5のブロッキング・マトリクス構成
  • 磁気ラッチング
  • メーク・ビフォア・ブレークまたはブレーク・ビフォア・メーク動作
  • 500万サイクル以上にわたって優れた再現性を維持
  • 優れたアイソレーション、20GHzで代表値> 100dB
  • 終端付きポート
  • 自己遮断機能を持つドライブ回路
  • Keysight 87130A/70611Aスイッチ・ドライバと完全互換

概要

Keysight 87606Bマトリクス・スイッチは、、その長寿命と信頼性により、テストや測定の自動化、信号モニタリング、ルーティングなどのアプリケーションの要求に応えます。革新的なデザインと厳密なプロセス制御により、試験用測定器やスイッチング・インタフェースなどに最適な、きわめて再現性の高いスイッチング・エレメントを実現しています。本スイッチは1000万サイクル以上の動作が可能で、すべての電気的仕様が最低500万サイクルにわたって保証されています。 本スイッチはきわめて優れた挿入損失の再現性を備えています。これにより、測定経路のランダム誤差が小さくなり、測定確度が向上します。量産試験システム、衛星/アンテナ・モニタリング・システム、試験用測定器などにとって、スイッチ寿命は重要です。この長寿命のスイッチを使えば、システムのアップタイムが増加し、校正や保守の回数を削減できるため、維持コストの節約が可能です。