検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8757E スカラ・ネットワーク・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 75 dBのダイナミック・レンジ
  • 同軸で50 GHz、導波管で110 GHz
  • パワー・メータ・キャリブレータおよび精密ディテクタにより、パワー・メータに近い確度を実現(オプション)

概要

Keysight 8757Eスカラ・ネットワーク・アナライザは、挿入損失、利得、リターン・ロス、SWRおよびパワーを迅速かつ正確に測定します。高性能の検波器および方向性ブリッジ、Keysightの信号源およびプリンタを併用することで、卓越した性能を備えた測定システムを構成することができます。 Keysight 8757Eは、3つの検波器入力と2つの独立した表示チャネルを備えているため、デバイスの伝達特性と反射特性の同時比測定または比以外の測定が可能です。

  • 75dBのダイナミック・レンジ 同軸で50GHz、導波管で110GHz オプションの内部パワー・メータ・キャリブレータおよびプレシジョン・ディテクタにより、パワー・メータに近い測定確度を実現