検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8753ET 伝送/反射ベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz - 6GHz

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

85031B
校正キット、7mm 

校正キット、7mm

85031B
Keysight 85031B校正キットは、精密7mm固定終端のセットと1ピースのオープン/ショート回路から構成され、Keysight ネットワーク・アナライザを、精密7mmコネクタを備えた...
192,420
85092C
2ポートRF電子校正モジュール、N型、50オーム、300 kHz - 9 GHz 

2ポートRF電子校正モジュール、N型、50オーム、300 kHz - 9 GHz

85092C
Keysight 85092C RF電子校正(ECal)モジュールを使えば、ベクトル・ネットワーク・アナライザの正確な校正を高速かつ容易に行うことができます。
744,973
85093C
RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~9 GHz、3.5 mm、2ポート 

RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~9 GHz、3.5 mm、2ポート

85093C
Keysight 85093C RF電子校正(ECal)モジュールを使えば、ベクトル・ネットワーク・アナライザの正確な校正を高速かつ容易に行うことができます。
732,331
85096C
2ポートRF電子校正モジュール、N型、75 Ω、300 kHz - 3 GHz 

2ポートRF電子校正モジュール、N型、75 Ω、300 kHz - 3 GHz

85096C
Keysight 85096C RF電子校正(ECal)モジュールを使えば、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を高速、容易かつ正確に実行できます。
お問合せ下さい

関連製品&ソリューション

  • 高温誘電体プローブ・キット 85070D 高温誘電体プローブ・キット [販売・サポート終了製品] 

    85070D 高温誘電体プローブ・キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85070D誘電体プローブは、材料の誘電特性を測定するためのプローブです。このプローブによる測定は非破壊で、サンプルの準備が不要なので、時間と手間と材料を節約できます。

  • 材料測定ソフトウェア 85071D 材料測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    85071D 材料測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85071Dソフトウェアは、同軸エアラインまたは方形導波管のセクションにロードした材料の誘電率と透磁率を計算します。

  • N2002A Noise Source Test Set N2002A ノイズ・ソース・テストセット 

    N2002A ノイズ・ソース・テストセット

    N2002Aノイズ・ソース・テストセットは、ノイズ・ソース校正システムの中の不可欠なコンポーネントです。

  • W1138A Product Photograph W1138A Visual Studio .NET用 T&Mプログラマーズ・ツールキット&コネクティビティ・スイート [販売・サポート終了製品] 

    W1138A Visual Studio .NET用 T&Mプログラマーズ・ツールキット&コネクティビティ・スイート [販売・サポート終了製品]

    Keysight W1138Aは、T&Mツールキットにコネクティビティ製品をバンドルしています。Keysightのツールは、Microsoft(R) Visual Studio .NETの機能を利用して、測定器の接続...