検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8753ES Sパラメータ・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、 30 kHz - 6GHz

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

11857B
テスト・ポート・ケーブル、N型、75ohm 

テスト・ポート・ケーブル、N型、75ohm

11857B
Keysight 11857Bの内容は、精密61cmケーブル2本です。
148,006
11857D
テスト・ポート・ケーブル、APC-7、50ohm 

テスト・ポート・ケーブル、APC-7、50ohm

11857D
Keysight 11857Dの内容は、精密61cmケーブル2本です。
232,131
85031B
校正キット、7mm 

校正キット、7mm

85031B
Keysight 85031B校正キットは、精密7mm固定終端のセットと1ピースのオープン/ショート回路から構成され、Keysight ネットワーク・アナライザを、精密7mmコネクタを備えた...
200,130
85036B
校正キット、N型、75オーム 

校正キット、N型、75オーム

85036B
Keysight 85036B校正キットは、精密75Ω標準から構成され、N型75Ω N型コネクタ付きデバイスの測定用にKeysightネットワーク・アナライザを校正する...
357,877
85092C
2ポートRF電子校正モジュール、N型、50オーム、300 kHz - 9 GHz 

2ポートRF電子校正モジュール、N型、50オーム、300 kHz - 9 GHz

85092C
Keysight 85092C RF電子校正(ECal)モジュールを使えば、ベクトル・ネットワーク・アナライザの正確な校正を高速かつ容易に行うことができます。
774,796
85093C
RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~9 GHz、3.5 mm、2ポート 

RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~9 GHz、3.5 mm、2ポート

85093C
Keysight 85093C RF電子校正(ECal)モジュールを使えば、ベクトル・ネットワーク・アナライザの正確な校正を高速かつ容易に行うことができます。
お問合せ下さい
85096C
2ポートRF電子校正モジュール、N型、75 Ω、300 kHz - 3 GHz 

2ポートRF電子校正モジュール、N型、75 Ω、300 kHz - 3 GHz

85096C
Keysight 85096C RF電子校正(ECal)モジュールを使えば、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を高速、容易かつ正確に実行できます。
お問合せ下さい

関連製品&ソリューション