検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

87415A マイクロ波システム増幅器 2GHz - 8GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 569,647

構成例  

構成例

87415A 2~8 GHz リモート システムアンプ

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • コンパクトなサイズ、内蔵バイアス・レギュレーション
  • 周波数レンジ: 2~8 GHz
  • パワー出力: +26 dBm(飽和レベルの代表値)
  • 利得25dB
  • 雑音指数: 13 dB(代表値)
  • 検出出力: なし
  • DCバイアス: +12 V/900 mA
  • GaAs MMICの信頼性、>1106時間 MTBF

概要

Keysight 87415Aマイクロ波コンポーネント・アンプは、システム・インテグレーションやマイクロ波デザインに最適な、コンパクトで信頼性の高い利得ブロック性能を提供します。2-8GHzにわたる最小利得25dB、23dBmを超える出力パワーにより、テスト・ポートで必要とされるパワーを提供します。