検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

87400A マイクロ波アンプ、0.01~3 GHz

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 25 dBゲイン
  • 23 dBm出力パワー
  • GaAs MMICの信頼性
  • コンパクト・サイズ、バイアス・レギュレーション内蔵
  • 周波数レンジ: 0.01~3 GHz
  • 出力パワー (P1dBc): +4 dBm
  • ゲイン: 22~27 dB(最小/最大)
  • ノイズ・フィギュア: 6.5 dB(0.01~2 GHz、代表値)、7.5 dB(2~3 GHz、代表値)

概要

Keysight 87400Aは、コンパクトで信頼性のマイクロ波・コンポーネント・アンプです。 2~8 GHzで25 dB以上のゲインと23 dBmを超える出力パワーが得られます。

特 長

  • 25 dBゲイン
  • 23 dBm出力パワー
  • GaAs MMICの信頼性
  • コンパクト・サイズ、バイアス・レギュレーション内蔵
  • 周波数レンジ: 0.01~3 GHz
  • 出力パワー (P1dBc): +4 dBm
  • ゲイン: 22~27 dB(最小/最大)
  • ノイズ・フィギュア: 6.5 dB(0.01~2 GHz、代表値)、7.5 dB(2~3 GHz、代表値)
  • 検波出力: 無し
  • DCバイアス電圧/電流: プローブ・パワー・コネクタ