検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

87310B 同軸ハイブリッド結合器、90度、1GHz - 18GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 214,458

構成例  

構成例

87310B 結合器, 同軸, 1~18 GHz, SMAメス コネクター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 広い周波数範囲
  • 優れた方向性
  • 小型の筐体
  • アイソレーション: 17 dB
  • 最大SWR: 1.35
  • 挿入損失: < 2 dB
  • 挿入損失: < 2 dB

概要

Keysight 87310Bは3 dBの90°ハイブリッド結合器で、位相が90°離れた信号が必要なアプリケーション用の製品です。信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。Keysight87310BにはSMA(メス)コネクタが付属します。