検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

87304C ハイブリッド・パワー・ディバイダ、2GHz - 26.5GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 122,181

構成例  

構成例

87304C パワー ディバイダー, 2~26.5 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 2 GHz~26.5 GHz
  • 最大SWR: 1.45(1 GHz~18 GHz)、1.60(18 GHz~26.5 GHz)
  • 挿入損失: 1.2 dB(1 GHz~18 GHz)、1.4 dB(8 GHz~26.5 GHz)
  • アイソレーション: 19 dB(1 GHz~18 GHz)、18 dB(8 GHz~26.5 GHz)
  • 振幅トラッキング: 0.3 dB(0.5 GHz~18 GHz)、0.5 dB(8 GHz~26.5 GHz)
  • 最大位相トラッキング: 6°(0.5 GHz~18 GHz)、10°(18 GHz~26.5 GHz)
  • 振幅トラッキング: 0.3 dB (0.5 GHz~18 GHz)、0.5 dB (18 GHz~26.5 GHz)
  • 位相トラッキング: 6°(0.5~18 GHz)、10°(18~26.5 GHz)

概要

Keysight 87304Cハイブリッド・パワー・ディバイダは、最小の挿入損失と大きなポート間アイソレーションを必要とするパワー・スプリッタ用のディバイダです。主ラインと出力ポートとの間の挿入損失は、同等の抵抗パワー・スプリッタに比べて1 - 2 dB小さくなっています。重要度の高い信号処理アプリケーションに対応するために、2個の出力ポート間の位相および振幅トラッキングが制御されていて、仕様に記述されています。