検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

87303C ハイブリッド・パワー・ディバイダ、1 GHz - 26.5 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 150,328

構成例  

構成例

87303C パワー ディバイダー, 1~26.5 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 1 GHz~26.5 GHz
  • 最大SWR: 1.45(1 GHz~18 GHz)、1.60(18 GHz~26.5 GHz)
  • 挿入損失: 1.2 dB(1 GHz~18 GHz)、1.6 dB(8 GHz~26.5 GHz)
  • アイソレーション: 19 dB(1 GHz~18 GHz)、21 dB(8 GHz~26.5 GHz)
  • 振幅トラッキング: 0.3 dB(0.5 GHz~18 GHz)、0.5 dB(8 GHz~26.5 GHz)
  • 最大位相トラッキング: 6°(0.5 GHz~18 GHz)、10°(18 GHz~26.5 GHz)
  • 振幅トラッキング: 0.3 dB (0.5 GHz~18 GHz)、0.5 dB (18 GHz~26.5 GHz)
  • 位相トラッキング: 6°(0.5~18 GHz)、10°(18~26.5 GHz)

概要

Keysight 87303Cハイブリッド・パワー・ディバイダは、挿入損失を小さくし、ポート間のアイソレーションを高くする必要のあるパワー分割アプリケーションに最適です。主ラインと出力ポートとの間の挿入損失は、同等の抵抗パワー・スプリッタに比べて1 - 2 dB小さくなっています。信号処理アプリケーションに使用できるように、2個の出力ポートの間の位相および振幅トラッキングが、仕様に明記されています。

特長

信号処理アプリケーション用