検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 251,144

構成例  

構成例

87301E 方向性結合器, 2~50 GHz, 2.4 mm メス コネクター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 広い周波数範囲
  • 優れた方向性
  • 小型の筐体
  • 周波数レンジ: 2~50 GHz
  • 公称カップリングおよび変動: 10±1 dB
  • 方向性: 13 dB(~26.5 GHz)、10 dB(~50 GHz)
  • 最大SWR: 1.5(~26.5 GHz)、1.8(~50 GHz)
  • 挿入損失: < 2.0 dB

概要

Keysight 87301Eは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には2.4mm(メス)コネクタが付属します。