検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

87301D 同軸方向性結合器、1GHz - 40GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 262,530

構成例  

構成例

87301D 結合器, 同軸, 1~40 GHz

  • 87301D-292 2.92 mm メス コネクター
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 小型の筐体
  • 周波数レンジ: 1~40 GHz
  • 公称カップリングおよび変動: 13±1 dB
  • 方向性: 14 dB(~20 GHz)、10(~40 GHz)
  • 最大SWR: 1.5(~20 GHz)、1.7(~40 GHz)
  • 挿入損失: < 1.2 dB(~20 GHz)、< 1.9(~40 GHz)
  • 挿入損失: < 1.2 dB (~20 GHz)、< 1.9 dB (~40 GHz)

概要

Keysight 87301Dは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には2.4mm(メス)コネクタが付属します。