検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

87300C 同軸方向性結合器、1GHz - 26.5GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 179,860

構成例  

構成例

87300C 同軸結合器, 1~26.5 GHz, 3.5 mm メス コネクター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 広い周波数範囲
  • 優れた方向性
  • 小型の筐体
  • 方向性: 14 dB(~12.4 GHz)、12 dB(~26.5 GHz)
  • 最大SWR: 1.35(~12.4 GHz)、1.5(~26.5 GHz)
  • 挿入損失: < 1.2 dB(~12.4 GHz)、< 1.7 dB(~26.5 GHz)
  • 挿入損失: < 1.2 dB (~12.4 GHz)、< 1.7 dB (~26.5 GHz)

概要

Keysight 87300Cは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品には3.5 mm(メス)コネクタが付属します。