検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8720ET 伝送/反射ベクトル・ネットワーク・アナライザ、50MHz - 20GHz(2005年5月1日販売終了)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

85052B
メカニカル校正キット 3.5mm 

メカニカル校正キット 3.5mm

85052B
1,518,962
85052D
エコノミー・メカニカル校正キット、3.5 mm 

エコノミー・メカニカル校正キット、3.5 mm

85052D
795,157
85053B
ベリフィケーション・キット、3.5 mm 

ベリフィケーション・キット、3.5 mm

85053B
Keysight 85053Bは、3.5 mmコネクタ、300 kHz~26.5 GHzの周波数レンジを有するベリフィケーション・キットです。
1,010,578
85054B
メカニカル校正キット N型、DC ~ 18 GHz、50 オーム 

メカニカル校正キット N型、DC ~ 18 GHz、50 オーム

85054B
2,332,356
85054D
エコノミー・メカニカル校正キット、N型、DC ~ 18 GHz、50 オーム 

エコノミー・メカニカル校正キット、N型、DC ~ 18 GHz、50 オーム

85054D
986,443
85055A
ベリフィケーション・キット、N型 

ベリフィケーション・キット、N型

85055A
Keysight 85055Aは、ネットワーク・アナライザがその仕様性能範囲内で動作しているのかを確認するために使用するベリフィケーション・キットです。
994,999
85131D
セミリジッド・ケーブル、3.5 mm - 3.5 mm 

セミリジッド・ケーブル、3.5 mm - 3.5 mm

85131D
Keysight 85131Dは、長さ53 cmのセミリジッド・ケーブルで、3.5 mm(メス)およびPSC-3.5 mm(メス)のコネクタが付いています。
290,293
85131F
フレキシブル・ケーブル・セット、3.5 mm - 3.5 mm 

フレキシブル・ケーブル・セット、3.5 mm - 3.5 mm

85131F
Keysight 85131Fは、長さ62.2 cmのフレキシブル・ケーブル・セットで、両端に3.5 mm(メス)/PSC-3.5 mm(メス)コネクタ付きと3.5 mm(メス)/3.5 mm(オス)コネクタ付きがそれぞれ1本づつ含まれています。
645,881
85132F
フレキシブル・ケーブル・セット、3.5 mm - 7 mm 

フレキシブル・ケーブル・セット、3.5 mm - 7 mm

85132F
Keysight 85132Fは、長さが62.9 cmのフレキシブル・ケーブル・セットで、3.5 mm(メス)および7 mmのコネクタ付きケーブル2本で構成されています。
638,475
P11644A
メカニカル導波管校正キット、WR-62、12.4 GHz~18.0 GHz 

メカニカル導波管校正キット、WR-62、12.4 GHz~18.0 GHz

P11644A
P11644Aは、12.4~18 GHzの周波数範囲をカバーするWR-62フランジ付きメカニカル導波管校正キットです。
1,118,991
X11644A
メカニカル導波管校正キット、WR-90、8.2 GHz~12.4 GHz 

メカニカル導波管校正キット、WR-90、8.2 GHz~12.4 GHz

X11644A
X11644Aは、8.2~12.4 GHzの周波数範囲をカバーするWR-90フランジ付きメカニカル導波管校正キットです。
1,118,991

関連製品&ソリューション

  • 高温誘電体プローブ・キット 85070D 高温誘電体プローブ・キット [販売・サポート終了製品] 

    85070D 高温誘電体プローブ・キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85070D誘電体プローブは、材料の誘電特性を測定するためのプローブです。このプローブによる測定は非破壊で、サンプルの準備が不要なので、時間と手間と材料を節約できます。

  • 材料測定ソフトウェア 85071D 材料測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    85071D 材料測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85071Dソフトウェアは、同軸エアラインまたは方形導波管のセクションにロードした材料の誘電率と透磁率を計算します。

  • Agilent 8719ET Product Photograph 8719ET 伝送/反射ベクトル・ネットワーク・アナライザ、50 MHz - 13.5 GHz(2005年5月1日販売終了) [販売・サポート終了製品] 

    8719ET 伝送/反射ベクトル・ネットワーク・アナライザ、50 MHz - 13.5 GHz(2005年5月1日販売終了) [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8719ET ベクトル・ネットワーク・アナライザは、2005年4月30日に販売終了となります。製品サポートは2010年5月1日までとなります。 代替え製品としてPNA-Lシリーズ・ネットワーク・アナライザを推奨しています。

  • Agilent 8722ET Product Photograph 8722ET 伝送/反射ベクトル・ネットワーク・アナライザ、50 MHz - 40 GHz(2005年5月1日販売終了) [販売・サポート終了製品] 

    8722ET 伝送/反射ベクトル・ネットワーク・アナライザ、50 MHz - 40 GHz(2005年5月1日販売終了) [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8722ET ベクトル・ネットワーク・アナライザは、2005年4月30日に販売終了となります。製品サポートは2010年5月1日までとなります。 代替え製品としてPNA-Lシリーズ・ネットワーク・アナライザを推奨しています。

  • W1138A Product Photograph W1138A Visual Studio .NET用 T&Mプログラマーズ・ツールキット&コネクティビティ・スイート [販売・サポート終了製品] 

    W1138A Visual Studio .NET用 T&Mプログラマーズ・ツールキット&コネクティビティ・スイート [販売・サポート終了製品]

    Keysight W1138Aは、T&Mツールキットにコネクティビティ製品をバンドルしています。Keysightのツールは、Microsoft(R) Visual Studio .NETの機能を利用して、測定器の接続...