検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8714ET RFエコノミ・ネットワーク・アナライザ(T/Rテストセット内蔵) [2004年6月30日に販売終了予定]

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 狭帯域/広帯域検波
  • 100dBのダイナミック・レンジ
  • リアルタイム掃引速度(40ms/掃引)
  • T/Rテスト・セット内蔵
  • 1Hz分解能シンセサイズド信号源
  • 標準LANインタフェース
  • 標準 IBASIC 内蔵
  • 標準2、6、12ポートのスイッチング・テスト・セット使用可能

概要

販売終了のご連絡: 8714シリーズ ネットワーク・アナライザは、2004年6月30日で販売終了の予定です。後継機種は、 E5062Aです。

Keysight 8714ET RFエコノミ・ネットワーク・アナライザは、RFコンポーネントの製造、検査、保守に適した十分なスピード、確度を持ち、しかも自動化機能を備えた、コンパクトな一体型測定器です。

Keysight 8714ETは、全範囲の振幅および位相の測定機能を備えた伝送/反射テスト・セットを内蔵しています。2つの独立したチャネルにより、伝送レスポンスと反射レスポンスなどの2つのデバイス・パラメータを測定し、直交座標、極座標、スミス・チャート上に、複合インピーダンス、SWR、遅延も含めたさまざまなフォーマットで表示できます。また、これらのアナライザには、高度なベクトル誤差補正技法が採用され、測定確度を向上させています。

能動デバイスや能動コンポーネントをテストするために広範な出力パワーレベルが必要な場合は、オプション1E1の60dBステップ・アッテネータを追加することによって、最小パワー・レベルの設定を-60dBmに拡張できます。50Ω系と75Ω系が用意されています。

  • 300kHz - 3GHz
  • 狭帯域/広帯域検波
  • 100dBのダイナミック・レンジ
  • リアルタイム掃引速度(40ms/掃引)
  • T/Rテスト・セット内蔵
  • 1Hz分解能シンセサイズド信号源
  • 標準LANインタフェース
  • 標準HP インスツゥルメントBASIC (IBASIC)内蔵
  • 標準2、6、12ポートのスイッチング・テスト・セット使用可能
  • オプションの障害位置検出+ SRL測定機能