検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8714ES RFエコノミ・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(Sパラメータ・テストセット内蔵) [2004年6月30日に販売終了予定]

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

11857B
テスト・ポート・ケーブル、N型、75ohm 

テスト・ポート・ケーブル、N型、75ohm

11857B
Keysight 11857Bの内容は、精密61cmケーブル2本です。
11857F
テスト・ポート・ケーブル・セット、F型、75 Ω 

テスト・ポート・ケーブル・セット、F型、75 Ω

11857F
11857Fは、75 Ω、N型(オス) - F型(オス)ケーブルとN型(オス) - F型(メス)ケーブルの各1本が入ったテスト・ポート・ケーブル・セットです。
85032E
エコノミー校正キット、N型、50オーム 

エコノミー校正キット、N型、50オーム

85032E
Keysight 85032Eエコノミー校正キットの内容は、N型固定終端1個と1ピースN型(オス)オープン/ショート回路1個です。
85036B
校正キット、N型、75オーム 

校正キット、N型、75オーム

85036B
Keysight 85036B校正キットは、精密75Ω標準から構成され、N型75Ω N型コネクタ付きデバイスの測定用にKeysightネットワーク・アナライザを校正する...
85036E
エコノミー校正キット、N型、75オーム 

エコノミー校正キット、N型、75オーム

85036E
Keysight 85036Eエコノミー校正キットの内容は、精密N型(オス)固定終端1個と1ピース75オームN型(オス)オープン/ショート回路1個です。
85039B
校正キット、F型 

校正キット、F型

85039B
Keysight 85039B校正キットは、オス・メス両方のF型オープン、ショートおよび負荷標準から構成されます。

関連製品&ソリューション

  • 高温誘電体プローブ・キット 85070D 高温誘電体プローブ・キット [販売・サポート終了製品] 

    85070D 高温誘電体プローブ・キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85070D誘電体プローブは、材料の誘電特性を測定するためのプローブです。このプローブによる測定は非破壊で、サンプルの準備が不要なので、時間と手間と材料を節約できます。

  • 材料測定ソフトウェア 85071D 材料測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    85071D 材料測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85071Dソフトウェアは、同軸エアラインまたは方形導波管のセクションにロードした材料の誘電率と透磁率を計算します。

  • 86200B Product Photograph 86200B RF Scalar Detector, 50 ohms [販売・サポート終了製品] 

    86200B RF Scalar Detector, 50 ohms [販売・サポート終了製品]

    The 86200B scalar detector, 50 ohms, is designed for making measurements with the Keysight 8712/8714 Series network analyzers.

  • No image available 86201B RF Scalar Detector, 75 ohms [販売・サポート終了製品] 

    86201B RF Scalar Detector, 75 ohms [販売・サポート終了製品]

    The 86201B scalar detector, 75 ohms, is designed for making measurements with the Keysight 8712/8714 Series network analyzers.

  • Agilent 87050E Product Photograph 87050E マルチポート テスト セット、50オーム [販売・サポート終了製品] 

    87050E マルチポート テスト セット、50オーム [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8712ET/ES(1.3GHz及びKeysight 8714ET/ES(3GHz)、RFネットワーク アナライザと併用することができ、50ohmマルチポートデバイスのソリューションを提供します。

  • Agilent 87075C Product Photograph 87075C マルチポート・テスト・セット、75オーム [販売終了製品] 

    87075C マルチポート・テスト・セット、75オーム [販売終了製品]

    Keysight ENA-Lと組み合わせたKeysight 87075Cマルチ・ポート・テスト・セットは、マルチ・ポート・デバイスのテスト用...

  • W1138A Product Photograph W1138A Visual Studio .NET用 T&Mプログラマーズ・ツールキット&コネクティビティ・スイート [販売・サポート終了製品] 

    W1138A Visual Studio .NET用 T&Mプログラマーズ・ツールキット&コネクティビティ・スイート [販売・サポート終了製品]

    Keysight W1138Aは、T&Mツールキットにコネクティビティ製品をバンドルしています。Keysightのツールは、Microsoft(R) Visual Studio .NETの機能を利用して、測定器の接続...