Keysight 87130Aは、3.5インチ、フルサイズのシステムIIアッテネータ/スイッチ・ドライバで、最大248個のバイスタティック電気機械式スイッチまたはアッテネータ・セクションをドライブできます。Keysight 87130AはGPIB経由でSCPI(Standard Commands for Programmable Instruments)コマンドで制御可能です。また、ATEスイッチング・システムにも、コンピュータ制御のベンチトップ・アプリケーションにも使用できます。Keysight87130Aにはフロントパネル・コントロールはありません。手動制御は、ITGドライバとコンピュータ・コントローラで実現します。Keysight87130Aには、1枚で31個のスイッチをドライブできるKeysight 84940Aドライバ・カードを7枚まで追加することができます。
- 最大248個のスイッチまたはアッテネータ・セクションを制御
- HP-ITGおよびKeysight VEEをによる簡単なプログラミング
- スイッチ位置検出機能
- SCPI互換