検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86207A RFブリッジ 75Ω、300kHz - 3GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 278,522

構成例  

構成例

86207A 75 Ω RF ブリッジ 300 kHz~3 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 300 kHz~3 GHz
  • 結合係数: 16 dB + 0.15 dB/GHz
  • 方向性: 30 dB(~0.3 MHz)、40 dB(~1.3 GHz)、35 dB(~2 GHz)、30 dB(~3 GHz)
  • リターン・ロス: 23 dB(~1.3 GHz)、18 dB(~3 GHz)
  • 挿入損失: 1.5 dB + 0.1 dB/GHz
  • 挿入損失: 1.5 dB + 0.1 dB/GHz

概要

Keysight 86207Aは、高い方向性をもつ75ΩRFブリッジで、さまざまな汎用アプリケーションにおいて、無類の性能を発揮します。このブリッジは、高確度の反射測定や信号レベリングのアプリケーションに最適です。