検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86205A RFブリッジ 50Ω、300kHz - 6GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 226,452

構成例  

構成例

86205A 50 Ω RF ブリッジ 300kHz~6GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

優れたRF性能

  • 結合係数: 16 dB + 0.15 dB/GHz(< 3 GHz)、16.5 dB - 0.20 dB/GHz(> 6 GHz)
  • 方向性: 30 dB(~0.3 MHz)、40 dB(~2 GHz)、30 dB(~3 GHz)、20 dB(~5 GHz)、16 dB(~6 GHz)
  • リターン・ロス: 23 dB(~2 GHz)、20 dB(~3 GHz)、18 dB(~5 GHz)、16 dB(~6 GHz)

概要

Keysight 86205Aは、高い方向性をもつ50ΩRFブリッジで、さまざまな汎用アプリケーションにおいて、無類の性能を発揮します。このブリッジは、高確度の反射測定や信号レベリングのアプリケーションに最適です。